Vær den første!
Få de seneste nyheder og opdateringer – tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Belysningsdesignere og ingeniører
Systemintegratorer
Installatører og grossister
Green Switch beregner
Kundehistorier
Kontakt os
Karrierer
Nyheder og begivenheder
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Tilgængelig online
Produktdatablad pdf 633.0 kB
Installationsvejledning pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003734202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734202_EU ZIP
Produktbeskrivelse
MASTER, LEDtube, T5, 230V, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 t, 147 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU
Life Expectancy Diagram