Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 t, 139 lm/W, EEL D, G5, Glas, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929003734002
Fuld ordrekode: 872016927062600

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
60.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 167.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003734002 da_DK pdf 642.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003734002_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB