Philips MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 t

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 t, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002474802
Fuld ordrekode: 871951429050100

Specifikationer

Fod
G5
Normeret levetid
50.000 t
Skiftecyklus
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002474802 da_DK pdf 650.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002474802_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB