Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003071302
Fuld ordrekode: 871951447771100

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003071302 da_DK pdf 561.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003071302_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB