Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003013982
Fuld ordrekode: 871951444957200

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 179.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003013982 da_DK pdf 575.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003013982_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB