Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Produktbeskrivelse

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 t, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Ordrekode: 929002029092
Fuld ordrekode: 871951434766300

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
15.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
2 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929002029002 pdf 67.4 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 196.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929002029092 da_DK pdf 589.7 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929002029092_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929002029092_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG ies 2.3 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB