Philips CorePro LED strip

Slim LED strip giver højkvalitetslys med forskelligartede valgmuligheder i form af lysstyrke og klarhed

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

En hel familie med lysstyrke, slankt design, sikkerhed og stabilitet. Vælg den bedste løsning til ethvert projekt blandt 4 lumenpakker/watt og 4 CCT'er, og få nem installation med det slanke design.

Fordele

  • Bredt udvalg af produkter: Variation i lumen/watt og CCT-kombinationer for at appellere til forskellige anvendelsesmuligheder.

  • Nem installation: Slankt design sikrer at den passer ind alle steder.

Egenskaber

  • Komplet produktrække: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K & 6500 K.

  • Høj effektivitet for energibesparelser: 130 lm/W

Anvendelsesområder

  • Detailhandel
  • Kontorer
  • Hotel og restaurant

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CorePro LED strip da_DK pdf 458.4 kB
Supplerende litteratur
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CorePro LED strip
Flere enheder - Visuals
Emballagebillede
Packaging Image tif 905.4 kB

Software plug-ins

Family-IES-CorePro LED strip
Flere enheder - Software Plugins