Philips Xitanium LED Xtreme-drivere – SR (Sensor Ready)

Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme og forbundne LED-opgaver

Produkter

Produkt Sammenlign
75
150
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected
165
300
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

De nye Philips Xtreme Sensor Ready-drivere (SR) er perfekte til brug i udendørs anvendelser. Disse robuste drivere har SR-grænsefladen og kan bruges i kombination med intelligente fotoceller eller de mange intelligente bystyringssystemer udviklet af vores SR-certificerede partnere. Den integrerede strømforsyning, nøjagtig energimåling og udvidet diagnostik reducerer antallet af komponenter og forenkler designet betydeligt. Integrationen øger også systemets pålidelighed. Kombineret med det nye universelle SR-stik tilbyder disse drivere fremtidssikrede løsninger til trinvise kommunale investeringer.

Fordele

  • Sensor Ready- og D4i-kompatibel, ideel til brug med sensorer i udendørs belysningssystemer og industribelysningssystemer

  • Dobbeltintegrerede strømforsyninger til strømsensorer og trådløse radioer direkte fra driveren, åbne specifikationer for alle OEM'er for at forenkle integrationen af sensorer til armaturet

Egenskaber

  • Certificeret i henhold til DIIA-armaturstandarden D4i

  • SimpleSet, trådløs konfigurationsgrænseflade

Anvendelsesområder

  • Udendørs
  • Industri

Downloads