Philips Xitanium LED Xtreme-drivere – FP (Fuldt Programmerbar)

Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme LED-opgaver

Produkter

Produkt Sammenlign
40
77
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected
75
150
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected
150
283
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected
150
214
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected
40
54
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected
75
150
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected
75
71
1500
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected
110
220
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3-trins
Kodet 230V
IP20 | Finger-protected

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips Xitanium fuldt programmerbare LED-drivere er designet til at give maksimal ydeevne, pålidelighed og masser af konfigurationsmuligheder. Porteføljen indeholder både enkeltstående og eksterne dæmpningsprotokoller til at sænke energiforbruget yderligere med de nyeste LED-teknologier. Den gennemprøvede Xtreme-teknologi sikrer maksimal robusthed og beskyttelse, så der opnås en meget lang levetid. Disse drivere er det foretrukne valg til dine krævende opgaver, f.eks. udendørs og til industrielle formål. Konfigurationen af disse drivere kan udføres via den universelle DALI eller SimpleSet, som er den nyeste teknologi, der giver en pålidelig, hurtig og nem måde at udskifte og vise indstillingerne på.

Fordele

  • Ekstremt robuste og giver energibesparelser via høj effektivitet, forskellige dæmpningsniveauer og lavere vedligeholdelsesomkostninger

  • Fuldt programmerbare LED-drivere, der er designet til intelligente belysningssystemer

Egenskaber

  • Høj sikring mod spændingsudsving (CM/DM)

  • Flere kontrolgrænseflader: DALI, AmpDim, 1-trins og 3-trins LineSwitch

Anvendelsesområder

  • Udendørs
  • Industri

Downloads