Philips Xitanium LED Xtreme-drivere – CR (Connected Ready)

Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme LED-opgaver

Produkter

Produkt Sammenlign
22
48
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
40
77
1050
DALI
SR
IP20 | Finger-protected
75
150
1050
DALI
IP20 | Finger-protected
110
220
1050
DALI
IP20 | Finger-protected

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips LED Xtreme Connected Ready drivere overholder fuldt ud D4i-certificeringen, som også dækker DALI-2-certificeringen. Det er den ideelle løsning til at forvandle dine udendørslamper til intelligente lamper med alle kontrol- og strømkrav takket være dobbelt integrerede strømforsyninger til controllere og sensorer. Derudover giver disse intelligente LED-drivere mulighed for at gemme og rapportere en lang række lampe-, energi- og diagnosedata i et standardiseret format.

Fordele

  • Ideel til belysning af IoT og eksterne DALI udendørs applikationer (op til 15 meter)

  • Den bedste drivereffektivitet, der giver mulighed for gode energibesparelser

Egenskaber

  • D4i og DALI-2 certificeret (DALI dele 150, 250, 251, 252 og 253)

  • Ekstern DALI, med 800V DALI interface beskyttelse

Anvendelsesområder

  • Vej- og gadebelysning
  • By-, bolig- og dekorativ belysning
  • Industribelysning
  • Tunnelbelysning

Downloads