Philips Xitanium LED-drivere – lite programmerbare

Pålidelig teknologi med høj ydeevne til ekstreme LED-opgaver

Produkter

Produkt Sammenlign
40
77
700
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected
75
150
700
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips Xitanium Lite Programmerbare Xtreme LED-drivere er designet til at give høj værdi, et nøje udvalgt funktionssæt og høj ydeevne, hvilket gør dem til et yderst populært valg til mange udendørs formål. Porteføljen giver høj fleksibilitet med et driftsinterval, der kan tilpasses. Det giver mulighed for at differentiere LED-belysningsdesign via systemindstilling og for at være parat til LED-effektivitetsopgraderinger. Det har aldrig været nemmere at konfigurere programmerbare drivere med den integrerede SimpleSet-funktion, som giver en hurtig og trådløs måde at udskifte og udlæse indstillinger på.

Fordele

  • Ekstremt robuste og giver energibesparelser via høj effektivitet, forskellige dæmpningsniveauer og lavere vedligeholdelsesomkostninger

  • Afbalanceret og konfigurerbart funktionssæt, der dækker de mest almindelige anvendelsesformål

Egenskaber

  • SimpleSet, trådløs konfigurationsgrænseflade

  • Selvstændig dæmpning via integreret DynaDimmer eller DynaDimmer LITE

Anvendelsesområder

  • Udendørs
  • Industri

Downloads