PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N

Produktbeskrivelse

Philips Fortimo SLM C 930 1204 L09 1313 G8N

Ordrekode: 929003959601
Fuld ordrekode: 872110308030100

Specifikationer

  • Lysstrøm
    1.670 lm
  • Farveensartethed, indledende
    3
  • Korreleret farvetemperatur (nom.)
    3000 K
  • Lyseffekt (nominel) (nom.)
    135 lm/W
  • Farvegengivelsesindeks (CRI)
    90

Downloads