Philips Lineær isoleret fast outputområde

drivere er ideelle til anvendelse i både professionel og almen belysning. Disse drivere tilbyder høj effektivitet, god lyskvalitet og lang levetid.

Produkter

Produkt Sammenlign
36
54
1000
SimpleSet/NFC
Fast
75
54
2000
SimpleSet/NFC
Fast

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Ikke-isolerede lineære Xitanium-drivere er ideelle til almene HV-belysningsformål (lav spænding) på professionelt niveau. Udvalget inkluderer dæmpbare og programmerbare DALI-versioner, dæmpbare 1-10 V-versioner og ikke-dæmpbare og enfasede versioner. De giver høj effektivitet, god lyskvalitet og fuld fleksibilitet. . Den nye generation af 16 mm DALI-drivere giver ultimativ ydeevne. De overholder de seneste DiiA-standarder, herunder implementering af nye DALI-dele relateret til data. Konfigurationen af driverne kan gøres hurtigt og trådløst med SimpleSet. De nye 21mm DALI-drivere giver mest for pengene.

Fordele

  • Den lave udgangsstrøm-rippel sikrer ingen interferens med sikkerhedssystemer, mobiltelefoner, webkameraer eller stregkodescannere.

  • Disse drivere tilbyder en bred vifte af funktioner, der giver nem integration i designet og forenkler godkendelsesprocessen.

Egenskaber

  • Fem års systemgaranti

  • Levetid 100.000 timer

Anvendelsesområder

  • Kontor
  • Detailhandel
  • Industrielt med stor loftshøjde
  • Skole
  • Indendørs parkeringspladser

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Sikkerhedsadvarsler og installationsinstruktioner skal tages i betragtning under integration i designet og fremstillingsprocessen.

  • Undgå at røre ved strømførende dele.

Downloads