Philips Lineær ikke-isoleret fast outputområde og industri

Førende inden for fleksibilitet og tilslutningsmuligheder

Produkter

Produkt Sammenlign
43.7
125
350
DipSwitch
Fast
100
200
500
DipSwitch
Fast
80
200
550
DipSwitch
Fast
18.9
54
350
DipSwitch
Fast
43.75
125
350
DipSwitch
Fast
64.75
185
350
DipSwitch
Fast

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips Xitanium ikke-isolerede drivere er ideelle til lineære indendørssystemer. Disse drivere fås i to versioner: en med en fast enkelt udgangsstrøm og en med flere faste udgangsstrømme, som kan indstilles manuelt via DipSwitch. Disse drivere har lav udgangsstrøm-rippel på maks. 4 % for høje og lave frekvenser og lave standby-specifikationer.

Fordele

  • Den lave udgangsrippelstrøm sikrer, at der ikke opstår interferens med sikkerhedssystemer, mobiltelefoner, webkameraer eller stregkodescannere.

  • Disse drivere har en bred vifte af funktioner, der gør dem lette at integrere i designet og forenkler godkendelsesprocessen.

Egenskaber

  • Højere effektivitet

  • Styringsvinduer – udgangsstrøm kan justeres via Simpleset (NFC), eller med en ekstern modstand (LEDset) uden for driveren eller via Dipswitch.

Anvendelsesområder

  • Kontor
  • Detailhandel
  • Industri-Highbay

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Sikkerhedsadvarsler og installationsinstruktioner, der skal tages i betragtning under integration i designet, fremstilling og installationsprocessen.

  • Udfør ikke service på driveren, når netspændingen er tilsluttet, dette omfatter tilslutning eller frakobling af LED-modulet.

Downloads