Philips Xitanium LED-transformer 24VDC

Xitanium LED-transformer 24VDC G2

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Sammenlign
60
24
2500
Fast
IP20 | Finger-protected
120
24
5000
Fast
IP20 | Finger-protected
150
24
6250
Fast
IP20 | Finger-protected

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips Xitanium konstantspændingsdrivere er designet til at drive 24VDC LED-løsninger, der bruges både i indbyggede og uafhængige anvendelsesområder såsom hylde-, butiksudstillings- og facadebelysning. Xitanium konstantspændingsdrivere leveres med adskillige beskyttelsesfunktioner, der garanterer pålidelig drift og en levetid på op til 50.000 timer. De er specifikt designet til at sikre god EMI-ydeevne, høj robusthed og sikker brug.

Fordele

  • Giver muligheder for forskellige armaturdesigns

  • Fremragende EMI-ydelse giver nem integration

Egenskaber

  • Klasse II-anvendelse

  • Indbygget og uafhængigt anvendelsesområde

Anvendelsesområder

  • Displaybelysning til detailhandel
  • lysrendebelysning
  • Hyldebelysning
  • Kontorbelysning

Downloads