Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 50 W, 28.5 W, L1500 mm, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5700 lm, 6800 lm, 8000 lm, 50 W, 28.5 W, 162 lm/W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401839888
Fuld ordrekode: 872110333349099

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401839888 da_DK pdf 788.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401839888_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401839888_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 IES
Revit-fil
WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 911401839888 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 46_57_69_80S/840 PSU TW3 L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB