Danmark - Dansk

Philips CoreLine waterproof gen3

Installer smartere og bliv færdig hurtigere. Vælg varig pålidelighed og ydeevne.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Waterproof lever op til CoreLines løfte om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. Den pålidelige, velkendte og gennemprøvede arkitektur sætter en ny standard for både installation og bæredygtighed. Hurtig og enkel tilslutning muliggøres via et valgfrit, formonteret eksternt stik, mens det effektive design giver stor fleksibilitet med plug in nødbelysningsmoduler og All in-konfigurationer, så installationen nemt kan tilpasses de konkrete anvendelsesforhold direkte på stedet. Den smarte arkitektur gør det muligt at udskifte dele enkelt og uden værktøj, og med papiremballage i ét materiale bliver affaldshåndteringen på installationsstedet nemmere. Derudover løfter det valgfrie kabinet i PCR materiale (post consumer genanvendt plast) det miljøvenlige design til et endnu højere niveau. CoreLine Waterproof leverer en forbedret bredstrålet lysfordeling, som sikrer enkel og effektiv belysning, og den kan erstatte traditionelle vandtætte armaturer med lysstofrør fra 18 W op til 58 W, hvilket giver markante energibesparelser. Produktserien omfatter desuden flere styringsmuligheder, herunder tænd/sluk, DALI dæmpning samt en Interact Ready version med integreret trådløs kommunikation, der kan anvendes sammen med Interact gateways, sensorer og software.

Fordele

  • Nem og hurtig installation samt enkel service

  • Opfylder behovene i generelle projekter med dens robuste design (IK08) og høje vand- og støvtæthedsklassificering (IP66)

Egenskaber

  • Lang levetid på 100.000 timer (L80) med 5 års garanti

  • Høj effektivitet: Standardversioner op til 160 lm/W og UltraEfficient-versioner på 185 lm/W

Anvendelsesområder

  • Produktion
  • Parkeringshuse
  • Lagerbygninger
  • Almen belysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • UV-stråling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtæthed og IP66-kapslingsklassen.

  • Installér ikke armaturet på steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine waterproof gen3 da_DK pdf 2.4 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 4.8 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine waterproof gen3
Flere enheder
Video
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine waterproof gen3
Flere enheder