Philips CoreLine waterproof gen3, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 60S/840 PSD L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401838588
Fuld ordrekode: 872110333336099

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 txt 3.7 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401838588 da_DK pdf 764.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401838588_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401838588_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 IES
Revit-fil
WT120C G3 60S/840 PSD L1200 911401838588 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 60S/840 PSD L1200 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB