Philips CoreLine waterproof gen3, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08
WT120C G3 40S/840 PSU L600
Produktbeskrivelse
L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år