Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 37.5 W, 21.5 W, L1500 mm, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 6500 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 4300 lm, 5100 lm, 6000 lm, 37.5 W, 21.5 W, 162 lm/W, 159 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 910505106569
Fuld ordrekode: 872110339015800

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106569 da_DK pdf 1.1 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106569_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106569_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 IES
Revit-fil
WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 910505106569 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 35_43_51_60S/865 PSU L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB