Philips CoreLine waterproof gen3, All-in, 28.5 W, 16.6 W, L1200 mm, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 6500 K, Symmetrisk, Klar, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200

Produktbeskrivelse

L1200 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 3300 lm, 3900 lm, 4600 lm, 28.5 W, 16.6 W, 163 lm/W, 161 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.32) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 910505106568
Fuld ordrekode: 872110339014100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106568 da_DK pdf 995.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106568_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106568_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 IES
Revit-fil
WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 910505106568 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27_33_39_46S/865 PSU L1200 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB