Philips CoreLine waterproof gen3, 37.5 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, Symmetrisk, Klar, MDU3, IP66, IK08, TW3, EL-ready
WT120C G3 60S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500
Produktbeskrivelse
L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed, regulering, Programmerbar sensor til bevægelse og dagslys med trådløs gruppering, 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 3-faset, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år