Philips CoreLine waterproof gen3, 21.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, Symmetrisk, Klar, MDU3, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed, regulering, Programmerbar sensor til bevægelse og dagslys med trådløs gruppering, 3400 lm, 21.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 910505106538
Fuld ordrekode: 872110335984100

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505106538 da_DK pdf 884.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine waterproof gen3,WT120C G3, dimmable motion sensor pdf 17.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106538_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106538_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 IES
Revit-fil
WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 910505106538 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB