Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Hver gang. Dit pålidelige og prisvenlige valg til enhver opgave

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Offentlige rum og cirkulationsområder kræver de mest pålidelige belysningsløsninger – især parkeringshuse, kontorer, indgange, gange, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du fremragende pålidelighed og mere til. Denne populære serie indeholder et udvalg af essentielle LED-armaturer, som du kan vælge direkte fra hylden. Ligesom vores moderne Ledinaire vægarmatur WL070V, der er egnet til en bred vifte af almene belysningsopgaver. Og ligesom resten af Ledinaire-serien er den designet med Philips' høje kvalitetsstandarder til en meget konkurrencedygtig pris. En prisvenlig, pålidelig og energieffektiv løsning til væg- og loftmontering fra det førende navn inden for LED. Derudover giver dens Multilumen- og Multikelvin-funktion mulighed for at vælge mellem to lumenpakker og tre farvetemperaturer i ét enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibilitet til at imødekomme kundernes ønsker på stedet og betyder færre produktkoder på lager.

Fordele

  • Philips-kvalitet og -driftssikkerhed

  • Energibesparende LED

Egenskaber

  • Multilumen- og Multikelvin-funktion: mulighed for lumenpakker (1100lm, 1700lm) og tre farvetemperaturer i ét enkelt armatur (3000K, 3500K, 4000K)

  • Moderne, diskret design med skrueafskærmning

Anvendelsesområder

  • Parkeringshuse
  • Indgange
  • Gangarealer
  • Trapper

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Den vægmonterede Ledinaire WL070V-model kan anvendes udendørs, men kun når alle kabler føres på bygningens invendige side med en maksimal afstand på 10 meter.

  • For versioner med MDU (Motion Detection Unit):

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V da_DK pdf 267.6 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V
Flere enheder - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB