Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED17S/830 PSU II WH

Produktbeskrivelse

D285 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401826582
Fuld ordrekode: 871951452268899

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401826582 da_DK pdf 240.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Installationsvejledning
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401826582_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401826582_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 830 PSU II WH 911401826582 pdf 624.7 kB