Danmark - Dansk

Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V, All-in, 17 W, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, IP65

WL070V LED11_17S/830_835_840

Produktbeskrivelse

D285 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet

Ordrekode: 911401833985
Fuld ordrekode: 872016950824899

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401833985 da_DK pdf 763.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire Wall-mounted WL070V installation instructions pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401833985_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401833985_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Ledinaire-Wall-mounted-WL070V-All-in-LED11S-17S-830-835-840-911401833985 pdf 625.3 kB