Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, MDU2, IP65
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH
Produktbeskrivelse
D285 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Programmerbar bevægelse og lyssensor, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år