Philips CoreLine Slim væg- og loftarmatur

Installér smartere, afslut hurtigere. Vælg langtidsholdbar pålidelighed og ydeevne

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Slim væg- og loftarmatur løsninger lever op til CoreLines løfte om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. De slanke, runde armaturer til overflademontering er designet til både lofts- og væginstallationer, hvilket gør dem ideelle til områder som gangarealer, indgange, loungeområder og fællesarealer. Med tre forskellige størrelser tilbyder serien stor fleksibilitet, mens det moderne, slanke design og den ensartede bagbelyste lysfordeling integreres naturligt i de fleste bygningers arkitektur. Armaturernes All-in-funktion giver mulighed for op til fire lumenpakker og to farvetemperaturer i samme armatur. De fleksible monteringsmuligheder gør det nemt for installatører at montere armaturet på stedet efter specifikke behov. Og takket være push-in stik er installationen af CoreLine Slim væg- og loftarmaturer både hurtig og enkel. Serien omfatter også versioner med DALI (kompatibel med centralt nødbelysningssystemer) samt bevægelses- og dagslyssensorer med grupperingsfunktioner.

Fordele

  • Slankt, moderne design med fladt frontglas

  • Fås i tre forskellige størrelser og leverer den rette belysning til en lang række anvendelser.

Egenskaber

  • Fås i 220 mm, 300 mm og 400 mm diameter

  • Lav produkthøjde på 57 mm

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Kommunale bygninger
  • Hotel og restaurationsbranchen

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine Slim væg- og loftarmatur da_DK pdf 597.4 kB
Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine Slim væg- og loftarmatur
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine Slim væg- og loftarmatur
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB
Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB