Philips CoreLine Slim væg- og loftarmatur, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 17S/830_840 PSED D220

Produktbeskrivelse

D220 mm, Polykarbonat, Hvid, Væg, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 911401854188
Fuld ordrekode: 872110333926399

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WL200V 17S/830_840 PSED D220 txt 3.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401854188 da_DK pdf 510.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401854188_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401854188_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB