Philips CoreLine Slim væg- og loftarmatur, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Nyhed

Produktbeskrivelse

D220 mm, Polykarbonat, Hvid, Væg, Strømforsyningsenhed, regulering, Bevægelssensor, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401853888
Fuld ordrekode: 872110333923299
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
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 3.5 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401853888 da_DK pdf 762.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401853888_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB