Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, trådløs, Interact Ready, Smalstrålende, Struktureret, Hvid, IP20
LL552X 160S/840 NE SIA NB WH
Produktbeskrivelse
Trunking light unit, 2215 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalstrålende, Struktureret, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år