Danmark - Dansk

Philips Maxos unify

Ny standard inden for trunkingsystemer

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Et tilpasningsdygtigt LED-trunkingsystem, der kombinerer de veldokumenterede fordele ved en elektrisk skinne, som muliggør fleksibel placering af lineære paneler, der tilbyder flere flux-/længdekombinationer med specialdesignede linser til at rette lyset derhen, hvor det er nødvendigt. En fleksibel løsning, der gør det muligt at designe nye projekter med det ønsket antal lineære paneler – samtidig med at den giver en effektiv eftermonteringsmulighed for eksisterende installationer. Resultatet er en fuldt opdateret applikation med de nyeste muligheder inden for moderne belysning Nu, og i fremtiden.

Fordele

  • Nem eftermontering af 'gamle' Maxos- og TTX400-el-enheder med betydelige energibesparelser med UE-porteføljen

  • Opgrader til Interact lysstyringssystemer for at opnå flere besparelser

Egenskaber

  • Enkel og fleksibel panelløsning ->Fås i længder på 1,5 m og 2,25 m, opbygget af modulære komponenter.

  • Høj effektivitet op til 200 lm/W i UE-området

Anvendelsesområder

  • Supermarkeder og store detailbutikker
  • Produktion
  • Lagerbygninger

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Maxos unify da_DK pdf 509.0 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Maxos unify
Flere enheder
Revit-fil
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Software plug-ins

Family-IES-Maxos unify
Flere enheder

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB