Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 Neutral hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, Smalstrålende, Hvid
4MX400 581 LED80S/840 PSD NB WH
Produktbeskrivelse
Trunking light panel, L1528 mm, Stål, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Smalstrålende, Klar, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie
- LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Forkobling
- -
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified