Maxos LED-indsæt til TTX400 – vinder på effektivitet og stort afkast
Kunderne i detailhandelindustrien har brug for almene belysningsløsninger, der kan tjene sig selv ind, samtidig med at de overholder alle de relevante standarder for anvendelse i supermarkeder og øvrig industri. Hvis der ønskes en begrænset investering, giver Maxos LED-indsæt til TTX400 klassens bedste energibesparelser, samtidig med at der opnås høje luxniveauer ved de påkrævede farvetemperaturer og blændingsfaktorer. Det minimalistiske Maxos LED-indsæt til TTX400 består af udskiftelige LED-plader med mellemhøj effekt, der monteres på en TTX400-standard samleskinne. Det er muligt at vælge mellem linser med mellembred og dobbelt asymmetrisk stråle, så lysfordelingen bliver fleksibel. Sammenlignet med en traditionel lysstofinstallation tjener denne yderst effektive LED-løsning sig selv ind på under tre år. Det er ikke den eneste fordel, da brugen af vores opgraderbare LED-motorplatform, betyder at Maxos LED-indsæt til TTX400 er en fuldt ud fremtidssikret løsning.
Store energibesparelser for en begrænset investering
Behageligt lys og lang levetid
LED-plader med mellemhøj effekt; udskiftelig LED-enhed
Op til 138 lm/W effektivitet