Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 29 W, L1138 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, Bred strålevinkel, Sort, IP20

LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L1138 mm, Stål, Sort, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bred strålevinkel, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet

Ordrekode: 910925870801
Fuld ordrekode: 872016988892000

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE txt 3.8 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870801 da_DK pdf 222.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870801_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870801_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE IES
Revit-fil
LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE 910925870801 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 PSD WB 7 BK HE LDT