Philips Maxos Fusion

Garanteret ydeevne, fremtidssikret løsning

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Fordele

  • Frihed til at (gen-)placere, så du kan rette lyset derhen, hvor der er behov for det

  • Serie af armaturer, der kan skabe den ønskede atmosfære: Stort udvalg af stråleformer, som passer til forskellige slags brug

Egenskaber

  • Skinnesystem med mulighed for op til 13 ledninger i skinnen

  • Høj ensartethed og naturlig lysfordeling

Anvendelsesområder

  • (Fødevarer) detailhandel
  • Industrihaller/områder
  • Lagre/distributionscentre

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Maxos Fusion da_DK pdf 279.5 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 610.2 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 616.0 kB
Brochure
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Maxos Fusion
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB
Revit-fil
Maxos fusion zip 11.0 MB
Revit-fil
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Software plug-ins

Family-IES-Maxos Fusion
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB