Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Hvid
ST762T 49S/840 DIA WH
Produktbeskrivelse
Track flood (double), Aluminium, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år