Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 64 W, 8600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Hvid

ST762T 39S/PW940 DIA WH

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 8600 lm, 64 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102532
Fuld ordrekode: 872016901170000

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102532 da_DK pdf 428.0 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102532_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102532_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST762T 39S/PW940 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW940 DIA WH LDT