Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 64 W, 8200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Sort
ST762T 39S/PW930 DIA BK
Produktbeskrivelse
Track flood (double), Aluminium, Sort, Dali-dæmpning Interact System-klar, 8200 lm, 64 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år