Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 45.5 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Sort
ST762T 27S/PW935 WIA BK
Produktbeskrivelse
Track flood (double), Aluminium, Sort, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år