Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Sort
ST762T 27S/830 DIA BK
Produktbeskrivelse
Track flood (double), Aluminium, Sort, Dali-dæmpning Interact System-klar, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år