Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Asymmetrisk strålevinkel, Sølv

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Produktbeskrivelse

Track flood (single), Aluminium, Sølv, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Asymmetrisk strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102518
Fuld ordrekode: 872016901156400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102518 da_DK pdf 423.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102518_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT