Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Asymmetrisk strålevinkel, Hvid
ST761T 27S/830 PSU WH
Produktbeskrivelse
Track flood (single), Aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Asymmetrisk strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år