Danmark - Dansk

Philips StoreFlow Skinnespot, Track flood (double), 77 W, 9400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dobbelt asymmetrisk optik, Sort

ST762T 49S/PW930 DIA BK

Produktbeskrivelse

Track flood (double), Aluminium, Sort, Dali-dæmpning Interact System-klar, 9400 lm, 77 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Dobbelt asymmetrisk optik, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102415
Fuld ordrekode: 872016901434300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102415 da_DK pdf 433.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102415_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102415_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST762T 49S/PW930 DIA BK IES
Revit-fil
ST762T 49S/PW930 DIA BK 910505102415 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW930 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW930 DIA BK LDT