GreenSpace Evo Projector er en kraftfuld og fleksibel projektor til detailhandlen med et subtilt, enkelt og neutralt design, der passer naturligt ind i moderne butiksmiljøer. Det 3D‑printede armaturhus er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er produceret af 85 % genbrugsaluminium. Takket være det cirkulære design er armaturet opgraderbart, genanvendeligt og fuldt servicerbart, hvilket – sammen med den høje energieffektivitet – gør GreenSpace Evo til et bæredygtigt projektorvalg. PerfectAccent‑reflektorerne skaber en behagelig og indbydende lyseffekt, som forbedrer kundeoplevelsen i butikken. GreenSpace Evo fås desuden i flere effektive varianter og kan nemt integreres i 3C‑ og DALI‑skinner, CoreLine Trunking samt Maxos Fusion. Farver og overfladestrukturer kan yderligere tilpasses via Philips MyCreation, så belysningen matcher butikkens identitet.
Et enkelt og neutralt design, der falder naturligt ind i enhver butik.
PerfectAccent-reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne
Adgang til optikken, LED og frontglas uden brug af værktøj
Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer
Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud
Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet