Philips GreenSpace Evo-projektor, 21 W, 2800 lm, 2700 K, Bred strålevinkel, Hvid
ST333T 27S/827 PSU WB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410), Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år