Philips GreenSpace Evo-projektor, 18.8 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Grå
ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år