Philips GreenSpace Evo-projektor, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle, Hvid
ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Dali-dæmpning Interact System-klar, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, retvinklet stråle, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år