Philips GreenSpace Evo-projektor, 59 W, 8000 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, Hvid
ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 2 enheder
- Driver inkluderet
- Ja
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år