Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 44 W, 5800 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, Sort

ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Sort, Dali-dæmpning Interact System-klar, 5800 lm, 44 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne

Ordrekode: 910505104619
Fuld ordrekode: 872016983506100

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
2 enheder
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104619 da_DK pdf 439.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST333X2 Installation instruction pdf 1.2 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104619_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104619_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 IES
Revit-fil
ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 910505104619 ZIP
Dialux
ULD File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482 LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB